EPIC® SIGNAL M23 A3 N IP65

EPIC® SIGNAL M23 A3 N IP65

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Base de panneau EPIC® M23, pivot coudé
Connecteurs circulaires pour encodeurs et câbles servo
Pivotant avec positions d'ajustement clairement définies

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24420054
24420055
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiameter connector Contact type

12.57 €

20 Disponible 5 jours 10-Pin

12.80 €

5 Disponible 8 jours 1028Bus

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rated current In(A) 26 Rated voltage(V) 630 Connection type Crimp connection
Type of housing Straight Thread size M 23 Ambient temperature 125
Operation temperature 125 Number of plug-in contacts 5 Pollution degree 3
Connectable conductor cross section 2.5 Material housing Zinc Material of contact surface Gold
Material insulation body Thermoplastic Material contact Brass With protective conductor True
Locking mechanism Gland nut With interlocking device True

Assistance technique