EPIC® SIGNAL M23 B1

EPIC® SIGNAL M23 B1

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Base de panneau EPIC® M23 pour paroi arrière
Connecteurs circulaires pour encodeurs et câbles servo
boîtier pour montage interne afin de gagner de la place à l'extérieur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
44420023
44420024
44420026
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSShape Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Type of housing Diameter connector Outer diameter Width Height Length Thread size M Ambient temperature Number of plug-in contacts Pollution degree Connectable conductor cross section Material of contact surface Material insulation body Material contact With protective conductor Contact type Locking mechanism Position cable feed With interlocking device UV resistant Corrosion resistant Inflammability class of insulation material acc. with UL94

7.83 €

20 Disponible 8 jours 10Rond---Housing extension-19,825,623,623----------OtherAboveFalseTrueTrueHB

8.42 €

5 Disponible 46 jours 10-26630Crimp connectionStraight20----23125532.5GoldThermoplasticBrassTrueBusGland nut-True---

7.90 €

5 Disponible 39 jours 10-26630Crimp connectionStraight-----23125532.5GoldThermoplasticBrassTruePinGland nut-True---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Operation temperature 125 Material housing Zinc

Assistance technique