EPIC® SIGNAL M23 F7

EPIC® SIGNAL M23 F7

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Raccord de câble EPIC® M23 avec bride
Connecteurs circulaires pour encodeurs et câbles servo

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
44420001
44420002
44420003
44420005
44420009
44420010
44420011
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSShape Model Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Type of housing Permitted cable diameter Diameter plug-in contact Outer diameter Width Height Length Thread size M Core cross section Ambient temperature Operation temperature Number of plug-in contacts Number of poles Rated surge voltage Type of connection socket for actuators and sensors Pollution degree Connectable conductor cross section Material housing Material of contact surface Material connector of connector insert Material of contact insert Material insulation body Material contact With protective conductor Contact type Locking mechanism Contact insert without contacts Position cable feed With interlocking device UV resistant Corrosion resistant Inflammability class of insulation material acc. with UL94 With wire protection Modular version Over voltage category Screened

12.78 €

5 Disponible 5 jours 10Rond----Coupling housing--23-77----125------Zinc-------Other-AboveFalsetrueTrueHB----

12.15 €

20 Disponible 98 jours 10--14630Crimp connectionStraight------17-1251257---31ZincGold--ThermoplasticBrassTrueBusGland nut--True-------

12.50 €

5 Disponible 98 jours 10Rond----Housing extension--20,525,624,623---125------Zinc-------Other-AboveFalseTrueTrueHB----

12.78 €

5 Disponible 5 jours 10Rond-18150Soldering connection--2,5------125--74-32.5-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalseBus-False----V0TrueTrueIV-

12.78 €

5 Disponible 8 jours 10-Female (bus)--Screw connection-6,0------0,75---4-M12--Plastic---------Vertical-------False

12.32 €

20 Disponible 5 jours 10--14630.6Crimp connectionAngled------17-1251258---31ZincGold--ThermoplasticBrassTrueBusGland nut--True-------

12.78 €

5 Disponible 8 jours 10Rond-750Crimp connection--1------125--170,8-31-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalseWithout contacts-True----V0TrueTrueIII-

Loading...

  1. 1

Assistance technique