EPIC® SIGNAL M23 G4

EPIC® SIGNAL M23 G4
  • Remise sur volume
Base de panneau EPIC® M23 pour vissage avec filetage
Connecteurs circulaires pour encodeurs et câbles servo
Pour le montage dans des filetages ou alésages existants

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
44420030
44420031
44420032
44420033
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSShape Model Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Type of housing Permitted cable diameter Diameter plug-in contact Outer diameter Width Height Length Core cross section Ambient temperature Operation temperature Number of poles Rated surge voltage Type of connection socket for actuators and sensors Pollution degree Connectable conductor cross section Material housing Material of contact surface Material connector of connector insert Material of contact insert Material contact With protective conductor Contact type Locking mechanism Contact insert without contacts Position cable feed With interlocking device UV resistant Corrosion resistant Inflammability class of insulation material acc. with UL94 With wire protection Modular version Over voltage category Screened

8.62 €

5 Disponible 5 jours 10Rond-7150Soldering connection--1-----125-91,5-31-GoldThermoplasticPlasticBrassFalseBus-False----V0TrueTrueII-

8.18 €

20 Disponible 5 jours 10-Mâle (fiche)----6,0-----0,34--4-M12--Plastic--------Straight-------False

8.65 €

5 Disponible 5 jours 10-Mâle (fiche)--Screw connection-5,0-----0,5--4-M8--Metal--------Straight-------True

8.30 €

20 Disponible Devis 10Rond----Housing extension--23156625--125-----Zinc------Other-AboveFalseTrueTrueHB----

Loading...

  1. 1

Assistance technique