Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
44420044 |
44420045 |
44420046 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Rated current In (A) | Diameter connector | Thread size M | Number of plug-in contacts | Contact type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.48 € | 5 | Disponible | 46 jours | 10 | 20 | 21,3 | 17 | 3 | Pin | ||
8.48 € | 20 | Disponible | 8 jours | 10 | 26 | 28 | 23 | 5 | Bus | ||
9.45 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | 26 | - | 23 | 7 | Pin |
Loading...
Rated voltage(V) | 630 | Connection type | Crimp connection | Type of housing | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Ambient temperature | 125 | Operation temperature | 125 | Pollution degree | 3 |
Connectable conductor cross section | 2.5 | Material housing | Zinc | Material of contact surface | Gold |
Material insulation body | Thermoplastic | Material contact | Brass | With protective conductor | True |
Locking mechanism | Gland nut | With interlocking device | True |
Configurer
Propriétés de base
Rated current In(A)
Diameter connector
Thread size M
Number of plug-in contacts
Contact type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles