EPIC® SIGNAL M23 17 D-Sub

EPIC® SIGNAL M23 17 D-Sub

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Inserts EPIC® M23 à 17 pôles pour contacts D-Sub sur bobine pour la gamme de connecteurs circulaires M23
Inserts pour connecteurs circulaires M23
Pour contacts Sub-D en bobine
pour production automatisée avec machine à sertir

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
44420128
44420129
44420130
44420133
44420134
44420135
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSShape Model Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Type of housing Diameter connector Permitted cable diameter Outer diameter Width Height Length Thread size M Core cross section Ambient temperature Operation temperature Number of plug-in contacts Number of poles Type of connection socket for actuators and sensors Pollution degree Connectable conductor cross section Material housing Material of contact surface Material insulation body Material contact With protective conductor Contact type Locking mechanism Position cable feed With interlocking device UV resistant Corrosion resistant Inflammability class of insulation material acc. with UL94 Screened

1.65 €

5 Disponible 8 jours 10Rond----Housing extension--19,825,623,623---125-----Zinc-----OtherAboveFalseTrueTrueHB-

1.43 €

20 Disponible 5 jours 10-Mâle (fiche)--Screw connection--6,0-----0,75---5M12--Metal------Vertical----True

1.65 €

5 Disponible 8 jours 10----------------------------------

1.43 €

20 Disponible 28 jours 10-Female (bus)--Screw connection--5,5-----0,5---4M8--Metal------Straight----True

1.65 €

5 Disponible 5 jours 10Rond----Housing extension--253030,123---125-----Zinc-----OtherAboveFalseTrueTrueHB-

1.43 €

20 Disponible 5 jours 10--26630Crimp connectionStraight28-----23-1251255--32.5ZincGoldThermoplasticBrassTrueBusGland nut-True----

Loading...

  1. 1

Assistance technique