Base de panneau signal EPIC® R3.0

Base de panneau signal EPIC® R3.0
  • Remise sur volume
Base de panneau signal EPIC® R3.0 pour 26 contacts
Connecteurs circulaires à raccordement à souder, 21 pôles et 26 pôles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
00008746
00008747
00008825
00008867
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSShape Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Type of housing Diameter plug-in contact Outer diameter Height Thread size M Ambient temperature Operation temperature Number of plug-in contacts Number of poles Rated surge voltage Pollution degree Connectable conductor cross section Material housing Material of contact surface Material connector of connector insert Material of contact insert Material insulation body Material contact With protective conductor Contact type Locking mechanism Contact insert without contacts Position cable feed With interlocking device UV resistant Corrosion resistant Inflammability class of insulation material acc. with UL94 With wire protection Modular version Over voltage category

25.12 €

5 Disponible 8 jours 10Rond7100Crimp connection-1---125--161,531-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalseWithout contacts-True----V0TrueTrueIII

22.07 €

5 Disponible 8 jours 10-12630Screw connectionStraight---12851253--31.5ZincGold--ThermoplasticBrassTruePinGland nut--True------

22.87 €

5 Disponible 8 jours 10-7.560Soldering connectionStraight---2712512521--31BrassGold--ThermoplasticBrassFalsePinGland nut--True------

23.45 €

5 Disponible 8 jours 10Rond---Coupling housing-2377--125-----Zinc-------Other-AboveFalsetrueTrueHB---

Loading...

  1. 1

Assistance technique