• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

EPIC® SIGNAL R 3.0 B2【5 pièces par conditionnement】

EPIC® SIGNAL R 3.0 B2
  • Remise sur volume

Base de panneau pour paroi arrière signal EPIC® R3.0 pour 26 contacts
Connecteurs circulaires à raccordement à souder, 21 pôles et 26 pôles

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
00008939
00009470
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSShape Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Degree of protection (IP), mounted Type of housing Diameter connector Diameter plug-in contact Thread size M Operation temperature Number of plug-in contacts Number of poles Rated surge voltage Connectable conductor cross section Material housing Material connector of connector insert Material of contact insert Material insulation body With protective conductor Contact type Locking mechanism Contact insert without contacts With interlocking device Inflammability class of insulation material acc. with UL94 With wire protection Modular version Over voltage category

121.40 €

5 pièces par conditionnement

Disponible 8 jours 10-70630[Disponible] 00015Straight46-401255--10Zinc--ThermoplasticTruePinGland nut-True----

160.00 €

5 pièces par conditionnement

Disponible 8 jours 10Rond18150---2,5---642.5-ThermoplasticPlastic-FalseWithout contacts-True-V0TrueTrueIV

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection type Crimp connection Ambient temperature 125 Pollution degree 3
Material of contact surface Gold Material contact Brass

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique