EPIC® SOLAR 4 Splitter

EPIC® SOLAR 4 Splitter
  • Remise sur volume
Système de connexion pour un câblage des systèmes photovoltaïques résistant aux intempéries
Système de connecteur de 4 mm avec double crochet
Répartiteur pour connexion parallèle de modules photovoltaïques

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
44428226
44428227
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSContact type

7.60 €

25 Disponible 5 jours 10Bus

7.60 €

25 Disponible 5 jours 10Pin

Loading...

  1. 1

Informations de base

Operation temperature 105 Degree of protection (IP), mounted IP65/IP67 Rated voltage 1000
Pollution degree 2 Number of plug-in contacts 1 Rated current In 30
Ambient temperature 105 Thread size M 4 Connectable conductor cross section 6
Material housing Plastic Material of contact surface Tin Material insulation body Thermoplastic
Material contact Brass Locking mechanism Other Inflammability class of insulation material acc. with UL94 V0
With interlocking device True With protective conductor True Type of electric connection Crimp connection
Type of housing Straight

Assistance technique