Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Operation temperature | 105 | Degree of protection (IP), mounted | IP68 | Rated voltage | 1500 |
---|---|---|---|---|---|
Pollution degree | 3 | Number of plug-in contacts | 1 | Ambient temperature | 105 |
Material housing | Plastic | Material of contact surface | Tin | Material insulation body | Thermoplastic |
Material contact | Brass | Locking mechanism | Other | Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | V0 |
With interlocking device | True | With protective conductor | False | Contact type | Pin |
Type of electric connection | Crimp connection | Type of housing | Straight |
Configurer
Propriétés de base
Connectable conductor cross section
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles