EPIC® M-D / R2.5 ASSEMBLY TOOL

EPIC® M-D / R2.5 ASSEMBLY TOOL
  • Remise sur volume
Pour les inserts et les modules des connecteurs rectangulaires EPIC®

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

11132500

Référence pièce
11132500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

32.82 €

1 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Rond Rated current In(A) 18 Rated voltage(V) 150
Connection type Soldering connection Diameter plug-in contact 2,5 Ambient temperature 125
Number of poles 7 Rated surge voltage 4 Pollution degree 3
Connectable conductor cross section 2.5 Material of contact surface Gold Material connector of connector insert Thermoplastic
Material of contact insert Plastic Material contact Brass With protective conductor False
Contact type Bus Contact insert without contacts False Inflammability class of insulation material acc. with UL94 V0
With wire protection True Modular version True Over voltage category IV

Vous vous trouvez sur la page de EPIC® M-D / R2.5 ASSEMBLY TOOL, le numéro d'article est le suivant: 11132500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 11132500.

Assistance technique