EPIC® ULTRA H-B 10 AG QB

EPIC® ULTRA H-B 10 AG QB

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Boîtier EPIC® pour connecteur rectangulaire, protection CEM, résistant à la corrosion, UL50E, Nema250
Boîtier EPIC® ULTRA : pour une meilleure fiabilité fonctionnelle
Protection CEM
Résistance à la corrosion
Presse-étoupe SKINTOP ® integré

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

70250213

Référence pièce
70250213
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

24.90 €

1 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Degree of protection (IP), mounted IP65 Height 50 Length 26,8
Width 23,8 Operation temperature 125 Inflammability class of insulation material acc. with UL94 HB
Housing coating With powder coating Locking mechanism Single locking lever Position cable feed Above
Position of the shackle Base unit Material housing Zinc Type of housing Plug case
Corrosion resistant True EMC-version False UV resistant True
With cable screw gland False With hinged lid False With interlocking device True

Vous vous trouvez sur la page de EPIC® ULTRA H-B 10 AG QB, le numéro d'article est le suivant: 70250213.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 70250213.

Assistance technique