ESUY COPPER EARTHING CABLE

ESUY COPPER EARTHING CABLE

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Conducteur simple spécial ESUY pour mise à la terre et en court-circuit ou égalisation de potentiel, très flexible, gaine extérieure en PVC transparent, ignifuge
Monoconducteur souple de mise à la terre et d'équipotentialité
Mise à la terre, court-circuitage avant travaux d'entretien
Grande souplesse mécanique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4571101/500
4571102/500
4571103/500
4571104/500
4571105/500
4571106/500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNominal cross section conductor
(mm2)
Outer diameter approx.
(mm)

4,723.14 €

1 Disponible 5 jours 10168.8

5,962.40 €

1 Disponible 5 jours 102510.4

8,574.88 €

1 Disponible 5 jours 103512.4

12,125.23 €

1 Disponible 5 jours 105014.6

16,728.39 €

1 Disponible 10 jours 107017

22,649.04 €

1 Disponible 10 jours 109519.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Length(m) 500 Operating temperature, fix 70 Operating temperature, flexible 70
Conductor category Class 6 = very flexible Core colour Transparent Core insulation PVC
Flame retardant In accordance with EN 6033212 Screen over stranding False Insulated False
Low temperature resistant (acc. EN 6081114) False Oil resistant (acc. EN 6081121) False Protective conductor False

Assistance technique