ETHERLINE Cat.5 ARM

ETHERLINE Cat.5 ARM

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Câble Ethernet industriel Cat.5 pour enfouissement direct avec protection contre les rongeurs, pour applications PROFINET de type C, gaine extérieure PE
Pose fixe
Câble pour réseau Ethernet industriel
CAT.5-Performance
Pose en extérieur, en pleine terre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2170496/100
2170496/1000
2170496/500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)

682.08 €

1 Disponible 10 jours 10100

6,820.82 €

1 Disponible 10 jours 101000

3,410.40 €

1 Disponible 5 jours 10500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie CAT5 Taille du conducteur AWG22(0.32sq) Nombre de noyaux 4 noyau (4C)
Diamètre extérieur du câble(mm) 9,0 à 9.9 Couleur Vert / Vert Clair / Vert Pâle NVP value 63
Operating temperature, fix 70 Conductor category Class 2 = stranded Conductor material Cu, bare
Core insulation PE Core identification Colour Low smoke (acc. EN 61034-2) False
Screen over stranding Foil + braiding Screen over stranding element None Stranding element Quad
Outer diameter approx.(mm) 9,8

Assistance technique