ETHERLINE FD P BK CAT.5 (Numéros de référence)

ETHERLINE FD P BK CAT.5

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Câble Ethernet industriel Cat.5 pour utilisation très flexible dans des applications en chaînes porte-câbles
Câble Ethernet de catégorie 5e, classe D pour l’équipement événementiel - testé jusqu’à 100 MHz
Pour des applications industrielles
dynamiques
Cat.5e-Performance
Seulement comme cordons patch (60 m max.)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CE217489/100
CE217489/1000
CE217489/500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)

709.60 €

1 Disponible 8 jours 10100

7,095.93 €

1 Disponible 5 jours 101000

3,547.97 €

1 Disponible 5 jours 10500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie CAT5 Taille du conducteur AWG22(0.32sq) Diamètre extérieur du câble(mm) 6,0 à 6.9
Matériau de la gaine PUR Operating temperature, fix 80 Conductor category Class 2 = stranded
Conductor material Cu, bare Core insulation PE Core identification Colour
Low smoke (acc. EN 61034-2) False Screen over stranding Foil + braiding Screen over stranding element None
Stranding element Quad Outer diameter approx.(mm) 6,3

Assistance technique