ETHERLINE® Cat.5e

ETHERLINE® Cat.5e

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Câble Ethernet industriel Cat.5e pour pose fixe ; matériau de la gaine extérieure sans halogène ou PUR (homologation AWM), conception 2 ou 4 x2xAWG24/1
Câble Ethernet de catégorie 5e, classe D pour pose fixe - testé jusqu’à 100 MHz
Câble pour réseau Ethernet industriel
Cat.5e

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2170280/100
2170280/1000
2170280/500
2170281/100
2170281/1000
2170281/500
2170296/100
2170296/1000
2170296/500
2170297/100
2170297/1000
2170297/500
2170298/100
2170298/1000
2170298/500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de noyaux Diamètre extérieur du câble
(mm)
Matériau de la gaine Diameter conductor Operating temperature, flexible Operating temperature, fix Core insulation Outer diameter approx.
(mm)
Length
(m)

175.76 €

1 Disponible 5 jours 104 noyau (4C)6,0 à 6.9---80Polyolefin6,1100

1,757.59 €

1 Disponible 10 jours 104 noyau (4C)6,0 à 6.9---80Polyolefin6,11000

878.80 €

1 Disponible 5 jours 104 noyau (4C)6,0 à 6.9---80Polyolefin6,1500

303.45 €

1 Disponible 10 jours 104 noyau (4C)6,0 à 6.9PUR--80Polyolefin6,1100

3,034.42 €

1 Disponible 5 jours 104 noyau (4C)6,0 à 6.9PUR--80Polyolefin6,11000

1,517.22 €

1 Disponible 5 jours 104 noyau (4C)6,0 à 6.9PUR--80Polyolefin6,1500

195.03 €

1 Disponible 5 jours 108 noyau (8C)6,0 à 6.9---80PE6,3100

1,950.26 €

1 Disponible 5 jours 108 noyau (8C)6,0 à 6.9---80PE6,31000

975.14 €

1 Disponible 5 jours 108 noyau (8C)6,0 à 6.9---80PE6,3500

302.60 €

1 Disponible 5 jours 108 noyau (8C)6,0 à 6.9PUR--80PE6,3100

3,025.93 €

1 Disponible 8 jours 108 noyau (8C)6,0 à 6.9PUR--80PE6,31000

1,512.97 €

1 Disponible 5 jours 108 noyau (8C)6,0 à 6.9PUR--80PE6,3500

242.48 €

1 Disponible 8 jours 108 noyau (8C)8,0 à 8.9-0,516060Foam-Skin-PE8,3100

2,424.76 €

1 Disponible 8 jours 108 noyau (8C)8,0 à 8.9-0,516060Foam-Skin-PE8,31000

1,212.39 €

1 Disponible 8 jours 108 noyau (8C)8,0 à 8.9-0,516060Foam-Skin-PE8,3500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie CAT5e Taille du conducteur AWG24(0.20sq) Couleur Bleu
NVP value 77 Conductor category Class 1 = solid Conductor material Cu, bare
Core identification Colour Low smoke (acc. EN 61034-2) False Screen over stranding Foil + braiding
Screen over stranding element None Stranding element Pairs

Assistance technique