ETHERLINE® Cat.5e FD (Numéros de référence)

ETHERLINE® Cat.5e FD

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Câble Ethernet industriel Cat.5e pour utilisation très flexible ; matériau de la gaine extérieure PUR (homologation AWM), conception 2 ou 4 x2xAWG26/19
Câble Ethernet de catégorie 5e, classe D pour l’utilisation en chaînes porte-câbles - testé jusqu’à 100 MHz
Câble pour réseau Ethernet industriel
Pour des applications dynamiques
Seulement comme cordons patch (60 m max.)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2170289/100
2170289/1000
2170289/500
2170489/100
2170489/1000
2170489/500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de noyaux Outer diameter approx.
(mm)
Length
(m)

370.27 €

1 Disponible 5 jours 104 noyau (4C)6,2100

3,702.72 €

1 Disponible 5 jours 104 noyau (4C)6,21000

1,851.35 €

1 Disponible 5 jours 104 noyau (4C)6,2500

656.23 €

1 Disponible 5 jours 108 noyau (8C)6,3100

6,562.26 €

1 Disponible 5 jours 108 noyau (8C)6,31000

3,281.13 €

1 Disponible 5 jours 108 noyau (8C)6,3500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie CAT5e Taille du conducteur AWG26(0.12sq) Diamètre extérieur du câble(mm) 6,0 à 6.9
Couleur Bleu Matériau de la gaine PUR NVP value 65
Operating temperature, fix 80 Conductor category Class 6 = very flexible Conductor material Cu, bare
Core insulation Polyolefin Core identification Colour Low smoke (acc. EN 61034-2) False
Screen over stranding Foil + braiding Screen over stranding element None Stranding element Pairs

Assistance technique