Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2170488/100 |
2170488/1000 |
2170488/500 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
768.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | ||
7,686.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | ||
3,843.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 |
Loading...
Taille du conducteur | AWG26(0.12sq) | Nombre de noyaux | 8 noyau (8C) | Diamètre extérieur du câble(mm) | 7,0 à 7.9 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Vert / Vert Clair / Vert Pâle | Matériau de la gaine | PUR | NVP value | 67 |
Operating temperature, fix | 80 | Conductor category | Class 6 = very flexible | Conductor material | Cu, tinned |
Core insulation | Polypropylene | Core identification | Colour | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False |
Screen over stranding | Foil + braiding | Screen over stranding element | None | Stranding element | Pairs |
Outer diameter approx.(mm) | 7,8 |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles