ETHERLINE® Cat.7

ETHERLINE® Cat.7
  • Remise sur volume
Câble Ethernet industriel Cat.7 pour pose fixe ; sans halogène, gaine extérieure en PVC ou PUR, conception 4x2xAWG22/1
Pose fixe
Câble pour réseau Ethernet industriel
Pour les applications PROFINET avec 4 paires
CAT.7 adapté pour 10 Gbits/s

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2170474/100
2170474/1000
2170474/500
2170475/100
2170475/1000
2170475/500
2170476/100
2170476/1000
2170476/500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau de la gaine Flame retardant Length
(m)

541.81 €

1 Disponible 39 jours 10PVCIn accordance with EN 60332324100

5,418.09 €

1 Disponible 8 jours 10PVCIn accordance with EN 603323241000

2,709.05 €

1 Disponible 5 jours 10PVCIn accordance with EN 60332324500

746.85 €

1 Disponible 5 jours 10PUR-100

7,468.42 €

1 Disponible 7 jours 10PUR-1000

3,734.22 €

1 Disponible 5 jours 10PUR-500

649.66 €

1 Disponible 8 jours 10-In accordance with EN 60332324100

6,496.59 €

1 Disponible 5 jours 10-In accordance with EN 603323241000

3,248.30 €

1 Disponible 5 jours 10-In accordance with EN 60332324500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie CAT7 Taille du conducteur AWG22(0.32sq) Nombre de noyaux 8 noyau (8C)
Diamètre extérieur du câble(mm) 9,0 à 9.9 Couleur Vert / Vert Clair / Vert Pâle NVP value 79
Operating temperature, fix 80 Conductor category Class 1 = solid Conductor material Cu, bare
Core insulation PE Core identification Colour Low smoke (acc. EN 61034-2) False
Screen over stranding Braiding Screen over stranding element Foil Stranding element Pairs
Outer diameter approx.(mm) 9

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique