Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2171736 |
2171737 |
2171738 |
2171739 |
2171740 |
2171741 |
2171742 |
2171743 |
2171744 |
2171745 |
2171747 |
2171748 |
2171915 |
2171916 |
2171917 |
2171919 |
2171920 |
2171921 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length | Case connector connection 2 | Material connector of connector housing connection 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 0,5 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | ||
51.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | ||
53.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | ||
56.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | ||
60.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | ||
72.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | ||
95.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | ||
51.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 0,5 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | ||
52.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | ||
54.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | ||
61.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | ||
73.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | ||
53.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 0,5 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | ||
54.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1 | - | - | ||
56.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | ||
63.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | - | - | ||
75.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic | ||
98.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | IEC 610762101A1 M12D | Plastic |
Loading...
AWG-size | 26 | Case connector connection 1 | IEC 61076-2-101-A1 M12-D | Degree of protection (IP) | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
NVP value | 67 | Cable construction | 1x4 | Type of connector connection 1 | M12 |
Type of connector connection 2 | M12 | Category | 5E | Pin assignment | 1:1 |
Colour outer sheath | Green | Colour anti-kink sleeve | Black | Material connector of connector housing connection 1 | Plastic |
Cable type | SF/UTP | Anti-kink sleeve | Moulded-on | Suitable for cable guide chain | True |
Configurer
Propriétés de base
Length
Case connector connection 2
Material connector of connector housing connection 2
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles