ETHERLINE® EC FD Cat.5e RJ45

ETHERLINE® EC FD Cat.5e RJ45

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Cordon Ethernet industriel, EtherCat, Cat.5e, prise RJ45, PUR, pour chaîne porte-câble
Câble de raccordement Ethernet industriel EC RJ45
Pour des applications en chaînes porte-câbles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2171764
2171765
2171766
2171767
2171768
2171769
2171770
2171773
2171774
2171775
2171776
2171777
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength Type of connector connection 2

33.25 €

1 Disponible 5 jours 100,5RJ45 8(4)

34.30 €

1 Disponible 5 jours 101RJ45 8(4)

36.70 €

1 Disponible 5 jours 102RJ45 8(4)

38.95 €

1 Disponible 8 jours 103RJ45 8(4)

43.73 €

1 Disponible 32 jours 105RJ45 8(4)

55.45 €

1 Disponible 5 jours 1010RJ45 8(4)

78.88 €

1 Disponible 32 jours 1020RJ45 8(4)

24.81 €

1 Disponible 5 jours 102-

26.97 €

1 Disponible 32 jours 103-

31.74 €

1 Disponible 5 jours 105-

43.42 €

1 Disponible 5 jours 1010-

66.83 €

1 Disponible 32 jours 1020-

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG-size 26 Degree of protection (IP) IP20 NVP value 67
Cable construction 1x4 Type of connector connection 1 RJ45 8(4) Category 5E
Pin assignment 1:1 Colour outer sheath Green Colour anti-kink sleeve Black
Cable type SF/UTP Anti-kink sleeve Moulded-on Locking lever True
Suitable for cable guide chain True

Assistance technique