ETHERLINE® EC FLEX Cat.5e (Numéros de référence)

ETHERLINE® EC FLEX Cat.5e

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Le câble LAN est adapté à Ethernet dans des environnements industriels exigeants et sa conception convient aux espaces restreints. Il peut être utilisé dans des équipements humides ou secs. Utilisation flexible
Pour les applications EtherCAT
Cat.5e-Performance
Seulement comme cordons patch (60 m max.)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2170430/1000
2170430/500
2170431/1000
2170431/500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau de la gaine Length
(m)

2,207.39 €

1 Disponible 60 jours 10PVC1000

1,103.68 €

1 Disponible 5 jours 10PVC500

2,604.06 €

1 Disponible 60 jours 10PUR1000

1,302.02 €

1 Disponible 5 jours 10PUR500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie CAT5e Taille du conducteur AWG26(0.12sq) Nombre de noyaux 4 noyau (4C)
Diamètre extérieur du câble(mm) 5,0 à 5.9 Couleur Vert / Vert Clair / Vert Pâle NVP value 67
Operating temperature, flexible 50 Operating temperature, fix 80 Conductor category Class 2 = stranded
Conductor material Cu, tinned Core insulation Polyolefin Core identification Colour
Low smoke (acc. EN 61034-2) False Screen over stranding Foil + braiding Screen over stranding element None
Stranding element Quad Outer diameter approx.(mm) 5

Assistance technique