ETHERLINE® H Flex Cat.5e M12-RJ45

ETHERLINE® H Flex Cat.5e M12-RJ45

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Cordon Ethernet industriel, Cat.5e, prise M12 sur prise RJ45, sans halogène, flexible
Câble de raccordement Ethernet industriel M12/RJ45
Sans halogène et non-propagateur de la flamme

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2171085
2171086
2171087
2171088
2171089
2171090
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength

29.00 €

1 Disponible 5 jours 101

30.38 €

1 Disponible 5 jours 102

31.62 €

1 Disponible 5 jours 103

34.16 €

1 Disponible 5 jours 105

40.69 €

1 Disponible 5 jours 1010

53.45 €

1 Disponible 5 jours 1020

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG-size 26 Case connector connection 1 IEC 61076-2-101-A1 M12-D Degree of protection (IP) IP67
NVP value 77 Cable construction 2x2 Type of connector connection 1 M12
Type of connector connection 2 RJ45 8(4) Category 5E Pin assignment 1:1
Colour outer sheath Blue Colour anti-kink sleeve Black Material connector of connector housing connection 1 Plastic
Cable type SF/UTP Anti-kink sleeve Moulded-on Locking lever True
Suitable for cable guide chain False

Assistance technique