Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2171091 |
2171092 |
2171093 |
2171094 |
2171095 |
2171096 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1 | ||
31.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 | ||
32.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | ||
35.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | ||
42.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | ||
55.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 |
Loading...
AWG-size | 26 | Degree of protection (IP) | IP20 | NVP value | 77 |
---|---|---|---|---|---|
Cable construction | 2x2 | Type of connector connection 1 | RJ45 8(4) | Type of connector connection 2 | RJ45 8(4) |
Category | 5E | Pin assignment | 1:1 | Colour outer sheath | Blue |
Colour anti-kink sleeve | Black | Cable type | SF/UTP | Anti-kink sleeve | Moulded-on |
Locking lever | True | Suitable for cable guide chain | False |
Configurer
Propriétés de base
Length
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles