Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2170889/100 |
2170889/1000 |
2170889/500 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,991.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | ||
19,914.93 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 1000 | ||
9,957.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 |
Loading...
Catégorie | CAT5 | Taille du conducteur | AWG22(0.32sq) | Nombre de noyaux | 4 noyau (4C) |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur du câble(mm) | 6,0 à 6.9 | Couleur | Vert / Vert Clair / Vert Pâle | Operating temperature, fix | 70 |
Conductor category | Class 2 = stranded | Conductor material | Cu, tinned | Core insulation | Polypropylene |
Core identification | Colour | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Screen over stranding | Foil + braiding |
Screen over stranding element | None | Stranding element | Quad | Outer diameter approx.(mm) | 6,5 |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles