ETHERLINE® PN Cat.5

ETHERLINE® PN Cat.5

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Câble Ethernet industriel Cat.5 pour pose fixe, pour applications PROFINET de type A ; conception 2x2xAWG22/1
Pose fixe
BauPVO : Sélectionnez le numéro de l'élément sur www.lappkabel.de/cpr
Pour les applications PROFINET type A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2170891/50
2170891/100
2170891/1000
2170891/500
2170893/100
2170893/1000
2170893/500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCatégorie NVP value Operating temperature, fix Outer diameter approx.
(mm)
Length
(m)
-

113.33 €

1 Disponible Devis 10CAT5e66706,350

308.81 €

1 Disponible 5 jours 10CAT5e66706,3100

3,088.16 €

1 Disponible 5 jours 10CAT5e66706,31000

1,544.07 €

1 Disponible 5 jours 10CAT5e66706,3500

393.91 €

1 Disponible 5 jours 10CAT563806,5100

3,939.16 €

1 Disponible 5 jours 10CAT563806,51000

1,969.57 €

1 Disponible 5 jours 10CAT563806,5500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du conducteur AWG22(0.32sq) Nombre de noyaux 4 noyau (4C) Diamètre extérieur du câble(mm) 6,0 à 6.9
Couleur Vert / Vert Clair / Vert Pâle Matériau de la gaine PVC Conductor category Class 1 = solid
Conductor material Cu, bare Core insulation PE Core identification Colour
Low smoke (acc. EN 61034-2) False Screen over stranding Foil + braiding Screen over stranding element None
Stranding element Quad

Assistance technique