ETHERLINE® PN Cat.5 M12

ETHERLINE® PN Cat.5 M12

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Câble de raccordement Ethernet industriel, Profinet type A, M12/M12, codage D, droit ou coudé, PVC homologation UL
Cat.5, 2 paires
Cordon de raccordement PROFINET M12
Pour les applications PROFINET (détrompage D)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2171001
2171002
2171003
2171004
2171005
2171006
2171009
2171010
2171011
2171012
2171013
2171014
2171015
2171016
2171017
2171018
2171021
2171022
2171023
2171024
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength Type of connector connection 2 Case connector connection 2 Material connector of connector housing connection 2

34.39 €

1 Disponible 8 jours 101M12IEC 610762101A1 M12DPlastic

36.52 €

1 Disponible 5 jours 102M12IEC 610762101A1 M12DPlastic

38.53 €

1 Disponible 5 jours 103M12IEC 610762101A1 M12DPlastic

42.80 €

1 Disponible 5 jours 105M12IEC 610762101A1 M12DPlastic

53.23 €

1 Disponible 5 jours 1010M12IEC 610762101A1 M12DPlastic

74.14 €

1 Disponible 5 jours 1020M12IEC 610762101A1 M12DPlastic

24.76 €

1 Disponible 5 jours 103---

29.00 €

1 Disponible 5 jours 105---

39.46 €

1 Disponible 5 jours 1010---

60.35 €

1 Disponible 5 jours 1020---

35.14 €

1 Disponible 5 jours 101M12IEC 610762101A1 M12DPlastic

37.28 €

1 Disponible 5 jours 102M12IEC 610762101A1 M12DPlastic

39.41 €

1 Disponible 5 jours 103M12IEC 610762101A1 M12DPlastic

43.55 €

1 Disponible 5 jours 105M12IEC 610762101A1 M12DPlastic

54.02 €

1 Disponible 5 jours 1010M12IEC 610762101A1 M12DPlastic

74.93 €

1 Disponible 5 jours 1020M12IEC 610762101A1 M12DPlastic

25.59 €

1 Disponible 5 jours 103---

29.78 €

1 Disponible 5 jours 105---

40.35 €

1 Disponible 5 jours 1010---

61.11 €

1 Disponible 5 jours 1020---

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG-size 22 Case connector connection 1 IEC 61076-2-101-A1 M12-D Degree of protection (IP) IP67
NVP value 63 Cable construction 1x4 Type of connector connection 1 M12
Category 5 Pin assignment 1:1 Colour outer sheath Green
Colour anti-kink sleeve Black Material connector of connector housing connection 1 Plastic Cable type SF/UTP
Anti-kink sleeve Moulded-on Suitable for cable guide chain False

Assistance technique