ETHERLINE® PN Cat.5 M12-RJ45

ETHERLINE® PN Cat.5 M12-RJ45

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Câble de raccordement Ethernet industriel, Profinet type A, M12/M12, codage D, droit ou coudé, PVC homologation UL
Cat.5, 2 paires
Cordon de raccordement PROFINET M12/RJ45
Pour les applications PROFINET

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2171164
2171165
2171166
2171167
2171168
2171169
2171170
2171171
2171172
2171173
2171175
2171176
2171177
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength

29.55 €

1 Disponible 5 jours 100,5

30.58 €

1 Disponible 5 jours 101

32.77 €

1 Disponible 5 jours 102

34.78 €

1 Disponible 32 jours 103

39.11 €

1 Disponible 5 jours 105

49.64 €

1 Disponible 5 jours 1010

70.70 €

1 Disponible 5 jours 1020

30.40 €

1 Disponible 5 jours 100,5

31.39 €

1 Disponible 5 jours 101

33.65 €

1 Disponible 5 jours 102

39.91 €

1 Disponible 32 jours 105

50.50 €

1 Disponible 5 jours 1010

71.62 €

1 Disponible 5 jours 1020

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG-size 22 Case connector connection 1 IEC 61076-2-101-A1 M12-D Degree of protection (IP) IP67
NVP value 63 Cable construction 1x4 Type of connector connection 1 M12
Type of connector connection 2 RJ45 8(4) Category 5 Pin assignment 1:1
Colour outer sheath Green Colour anti-kink sleeve Black Material connector of connector housing connection 1 Plastic
Cable type SF/UTP Anti-kink sleeve Moulded-on Locking lever True
Suitable for cable guide chain False

Assistance technique