ETHERLINE® PN Cat.5 RJ45

ETHERLINE® PN Cat.5 RJ45

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Cordon Ethernet industriel, Profinet type A, Cat.5, prise RJ45, PVC
Cordon de raccordement PROFINET RJ45
Pour les applications PROFINET

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2171178
2171179
2171180
2171181
2171182
2171183
2171184
2171186
2171189
2171190
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength Type of connector connection 2

31.75 €

1 Disponible 5 jours 100,5RJ45 8(4)

32.73 €

1 Disponible 5 jours 101RJ45 8(4)

35.05 €

1 Disponible 5 jours 102RJ45 8(4)

37.11 €

1 Disponible 8 jours 103RJ45 8(4)

41.50 €

1 Disponible 8 jours 105RJ45 8(4)

52.34 €

1 Disponible 5 jours 1010RJ45 8(4)

74.12 €

1 Disponible 5 jours 1020RJ45 8(4)

20.61 €

1 Disponible 32 jours 101-

29.99 €

1 Disponible 5 jours 105-

40.87 €

1 Disponible 5 jours 1010-

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG-size 22 Degree of protection (IP) IP20 NVP value 63
Cable construction 1x4 Type of connector connection 1 RJ45 8(4) Category 5
Pin assignment 1:1 Colour outer sheath Green Colour anti-kink sleeve Black
Cable type SF/UTP Anti-kink sleeve Moulded-on Locking lever True
Suitable for cable guide chain False

Assistance technique