Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2170930/100 |
2170930/1000 |
2170930/500 |
2170931/100 |
2170931/1000 |
2170931/500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau de la gaine | NVP value | Operating temperature, fix | Flame retardant | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
651.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | PVC | 74 | 70 | In accordance with EN 60332324 | 100 | |
6,511.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | PVC | 74 | 70 | In accordance with EN 60332324 | 1000 | |
3,255.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | PVC | 74 | 70 | In accordance with EN 60332324 | 500 | |
791.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | 80 | - | 100 | |
7,913.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | 80 | - | 1000 | |
3,956.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | 80 | - | 500 |
Loading...
Catégorie | CAT6A | Taille du conducteur | AWG23(0.25sq) | Nombre de noyaux | 8 noyau (8C) |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur du câble(mm) | 8,0 à 8.9 | Couleur | Vert / Vert Clair / Vert Pâle | Conductor category | Class 2 = stranded |
Conductor material | Cu, bare | Core insulation | Polyolefin | Core identification | Colour |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Screen over stranding | Braiding | Screen over stranding element | Foil |
Stranding element | Pairs | Outer diameter approx.(mm) | 8,8 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la gaine
NVP value
Operating temperature, fix
Flame retardant
Length(m)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles