ETHERLINE® PN FD Cat.5 M12-RJ45

ETHERLINE® PN FD Cat.5 M12-RJ45

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Cordon Ethernet industriel, Profinet type C, Cat.5, prise M12 sur prise RJ45, PUR, pour chaîne porte-câble
Cordon de raccordement PROFINET M12/RJ45
Pour les applications PROFINET

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2171264
2171265
2171266
2171267
2171268
2171269
2171270
2171271
2171272
2171273
2171274
2171275
2171276
2171277
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength

31.00 €

1 Disponible 5 jours 100,5

32.50 €

1 Disponible 5 jours 101

35.98 €

1 Disponible 5 jours 102

39.33 €

1 Disponible 5 jours 103

46.13 €

1 Disponible 5 jours 105

63.08 €

1 Disponible 8 jours 1010

96.79 €

1 Disponible 5 jours 1020

31.77 €

1 Disponible 5 jours 100,5

33.42 €

1 Disponible 5 jours 101

36.90 €

1 Disponible 5 jours 102

40.23 €

1 Disponible 5 jours 103

47.03 €

1 Disponible 5 jours 105

63.90 €

1 Disponible 5 jours 1010

97.73 €

1 Disponible 5 jours 1020

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG-size 22 Case connector connection 1 IEC 61076-2-101-A1 M12-D Degree of protection (IP) IP67
NVP value 67 Cable construction 1x4 Type of connector connection 1 M12
Type of connector connection 2 RJ45 8(4) Category 5 Pin assignment 1:1
Colour outer sheath Green Colour anti-kink sleeve Black Material connector of connector housing connection 1 Plastic
Cable type SF/UTP Anti-kink sleeve Moulded-on Locking lever True
Suitable for cable guide chain True

Assistance technique