Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2171278 |
2171279 |
2171280 |
2171281 |
2171282 |
2171283 |
2171284 |
2171286 |
2171287 |
2171288 |
2171289 |
2171290 |
2171291 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length | Type of connector connection 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 0,5 | RJ45 8(4) | ||
33.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1 | RJ45 8(4) | ||
37.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 | RJ45 8(4) | ||
40.73 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 3 | RJ45 8(4) | ||
47.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | RJ45 8(4) | ||
64.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | RJ45 8(4) | ||
98.27 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | RJ45 8(4) | ||
22.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1 | - | ||
25.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 | - | ||
29.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | - | ||
36.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | - | ||
52.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | - | ||
86.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | - |
Loading...
AWG-size | 22 | Degree of protection (IP) | IP20 | NVP value | 67 |
---|---|---|---|---|---|
Cable construction | 1x4 | Type of connector connection 1 | RJ45 8(4) | Category | 5 |
Pin assignment | 1:1 | Colour outer sheath | Green | Colour anti-kink sleeve | Black |
Cable type | SF/UTP | Anti-kink sleeve | Moulded-on | Locking lever | True |
Suitable for cable guide chain | True |
Configurer
Propriétés de base
Length
Type of connector connection 2
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles