ETHERLINE® PN Flex Cat.5 M12-RJ45

ETHERLINE® PN Flex Cat.5 M12-RJ45

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Cordon Ethernet industriel, Profinet type B, Cat.5, prise M12 sur prise RJ45, PVC, flexible
Cordon de raccordement PROFINET M12/RJ45
Pour les applications PROFINET

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2171214
2171215
2171216
2171217
2171218
2171219
2171220
2171221
2171222
2171223
2171224
2171225
2171226
2171227
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength

30.37 €

1 Disponible 5 jours 100,5

31.95 €

1 Disponible 5 jours 101

34.05 €

1 Disponible 5 jours 102

36.36 €

1 Disponible 5 jours 103

41.13 €

1 Disponible 5 jours 105

52.96 €

1 Disponible 5 jours 1010

76.62 €

1 Disponible 5 jours 1020

31.30 €

1 Disponible 5 jours 100,5

32.40 €

1 Disponible 5 jours 101

34.89 €

1 Disponible 5 jours 102

37.14 €

1 Disponible 5 jours 103

41.91 €

1 Disponible 5 jours 105

53.85 €

1 Disponible 5 jours 1010

77.54 €

1 Disponible 5 jours 1020

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG-size 22 Case connector connection 1 IEC 61076-2-101-A1 M12-D Degree of protection (IP) IP67
NVP value 63 Cable construction 1x4 Type of connector connection 1 M12
Type of connector connection 2 RJ45 8(4) Category 5 Pin assignment 1:1
Flame retardant In accordance with EN 60332324 Colour outer sheath Green Colour anti-kink sleeve Black
Material connector of connector housing connection 1 Plastic Cable type SF/UTP Anti-kink sleeve Moulded-on
Locking lever True Suitable for cable guide chain False

Assistance technique