ETHERLINE® PN Flex Cat.5 RJ45

ETHERLINE® PN Flex Cat.5 RJ45

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Cordon Ethernet industriel, Profinet type B, Cat.5, prise RJ45, PVC, flexible
Cordon de raccordement PROFINET RJ45
Pour les applications PROFINET

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2171228
2171229
2171237
2171238
2171239
2171240
2171241
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength Type of connector connection 2

31.89 €

1 Disponible 8 jours 100,5RJ45 8(4)

33.30 €

1 Disponible 5 jours 101RJ45 8(4)

24.02 €

1 Disponible 5 jours 102-

26.31 €

1 Disponible 5 jours 103-

31.11 €

1 Disponible 5 jours 105-

43.04 €

1 Disponible 5 jours 1010-

66.93 €

1 Disponible 5 jours 1020-

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG-size 22 Degree of protection (IP) IP20 NVP value 63
Cable construction 1x4 Type of connector connection 1 RJ45 8(4) Category 5
Pin assignment 1:1 Flame retardant In accordance with EN 60332324 Colour outer sheath Green
Colour anti-kink sleeve Black Cable type SF/UTP Anti-kink sleeve Moulded-on
Locking lever True Suitable for cable guide chain False

Assistance technique