ETHERLINE® ROBUST

ETHERLINE® ROBUST

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2170451/100
2170451/300
2170451/500
2170452/100
2170452/300
2170452/305
2170452/500
2170453/100
2170453/500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCatégorie Taille du conducteur Nombre de noyaux Diamètre extérieur du câble
(mm)
NVP value Screen over stranding Screen over stranding element Stranding element Outer diameter approx.
(mm)
Length
(m)

421.88 €

1 Disponible 60 jours 10CAT5eAWG22(0.32sq)4 noyau (4C)6,0 à 6.964Foil + braidingNoneQuad6,8100

1,265.64 €

1 Disponible 5 jours 10CAT5eAWG22(0.32sq)4 noyau (4C)6,0 à 6.964Foil + braidingNoneQuad6,8300

2,109.40 €

1 Disponible 5 jours 10CAT5eAWG22(0.32sq)4 noyau (4C)6,0 à 6.964Foil + braidingNoneQuad6,8500

506.74 €

1 Disponible 10 jours 10CAT7AWG24(0.20sq)8 noyau (8C)9,0 à 9.971BraidingFoilPairs9100

1,520.21 €

1 Disponible 10 jours 10CAT7AWG24(0.20sq)8 noyau (8C)9,0 à 9.971BraidingFoilPairs9300

1,545.57 €

1 Disponible 10 jours 10CAT7AWG24(0.20sq)8 noyau (8C)9,0 à 9.971BraidingFoilPairs9305

2,533.71 €

1 Disponible 5 jours 10CAT7AWG24(0.20sq)8 noyau (8C)9,0 à 9.971BraidingFoilPairs9500

366.55 €

1 Disponible 10 jours 10CAT7AWG26(0.12sq)8 noyau (8C)6,0 à 6.971BraidingFoilPairs6,5100

1,832.72 €

1 Disponible 5 jours 10CAT7AWG26(0.12sq)8 noyau (8C)6,0 à 6.971BraidingFoilPairs6,5500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Operating temperature, fix 80 Conductor category Class 2 = stranded Conductor material Cu, bare
Core insulation Polyolefin Core identification Colour Flame retardant No
Low smoke (acc. EN 61034-2) False

Assistance technique