Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2170888/100 |
2170888/1000 |
2170888/500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
797.94 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 100 | |
7,979.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1000 | |
3,989.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 |
Loading...
Catégorie | CAT5 | Taille du conducteur | AWG22(0.32sq) | Nombre de noyaux | 4 noyau (4C) |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur du câble(mm) | 6,0 à 6.9 | Couleur | Vert / Vert Clair / Vert Pâle | Matériau de la gaine | PUR |
NVP value | 63 | Operating temperature, fix | 80 | Conductor category | Class 6 = very flexible |
Conductor material | Cu, tinned | Core insulation | PE | Core identification | Colour |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Screen over stranding | Foil + braiding | Screen over stranding element | None |
Stranding element | Quad | Outer diameter approx.(mm) | 6,5 |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles