ETHERLINE® TORSION Cat.6A

ETHERLINE® TORSION Cat.6A

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Câble Ethernet industriel Cat.6A pour applications à stress de torsion (± 180°) ; 4 paires, gaine PVC ou PUR avec homologation AWM, conception 4x2xAWG24/7, pour PROFINET type C
Applications extra-souples
Câble pour réseau Ethernet industriel, 4 paires, résistant à la torsion
CAT.6A adapté pour 10 Gbit/s
Pour les applications PROFINET

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2170482/100
2170482/1000
2170482/500
2170483/100
2170483/1000
2170483/500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau de la gaine Length
(m)

966.56 €

1 Disponible 8 jours 10PVC100

9,665.67 €

1 Disponible 8 jours 10PVC1000

4,832.84 €

1 Disponible 5 jours 10PVC500

1,099.33 €

1 Disponible 5 jours 10PUR100

10,993.33 €

1 Disponible 8 jours 10PUR1000

5,496.67 €

1 Disponible 5 jours 10PUR500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie CAT6A Taille du conducteur AWG24(0.20sq) Nombre de noyaux 8 noyau (8C)
Diamètre extérieur du câble(mm) 9,0 à 9.9 Couleur Vert / Vert Clair / Vert Pâle Operating temperature, flexible 70
Operating temperature, fix 80 Conductor category Class 2 = stranded Conductor material Cu, tinned
Core insulation Polyolefin Core identification Colour Low smoke (acc. EN 61034-2) False
Screen over stranding Foil + braiding Screen over stranding element Foil Stranding element Pairs
Outer diameter approx.(mm) 9

Assistance technique