Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2210700/50 |
2210700/100 |
2210700/500 |
2210701/50 |
2210701/500 |
2210702/50 |
2210702/500 |
2210703/50 |
2210703/500 |
2210704/500 |
2210705/500 |
2210706/500 |
2210707/500 |
2210708/500 |
2310026/50 |
2310026/100 |
2310026/500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Outer diameter approx. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 16 | 11 | |
301.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 16 | 11 | |
1,509.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 16 | 11 | |
230.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 25 | 12.7 | |
2,308.53 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 25 | 12.7 | |
313.33 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 35 | 14.2 | |
3,133.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 35 | 14.2 | |
439.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 50 | 16.5 | |
4,395.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 50 | 16.5 | |
6,398.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 70 | 19.2 | |
8,330.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 95 | 21.4 | |
10,269.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 120 | 24 | |
18,438.76 € | 1 | Disponible | 65 jours | 10 | 500 | 150 | 26.4 | |
27,723.13 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 500 | 240 | 32.1 | |
103.09 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | 10 | 9.7 | |
206.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 10 | 9.7 | |
1,030.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 10 | 9.7 |
Loading...
Colour outer sheath | Noir | Nominal voltage UO | 100 | Nominal voltage U | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 85 | Operating temperature, flexible | 85 | Conductor category | Class D = flexible |
Conductor material | Cu, bare | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Outer diameter approx.(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles