H07RN8-F

H07RN8-F

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
H07RN8-F, HAR, câble de raccordement et de commande, caoutchouc, lourd, 450/750V, submersible jusqu'à 10 m , câble pour pompe, classe 5, résistant aux huiles, ignifuge
Câble de pompe submersible ; anciennement : "ÖLFLEX® AQUA RN8"
Utilisation jusqu'à 10m de profondeur
Câble de pompe submersible
Résistant aux huiles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1600600/100
1600600/1000
1600600/500
1600601/100
1600601/1000
1600601/500
1600602/100
1600602/1000
1600602/500
1600604/50
1600604/1000
1600604/500
1600606/100
1600606/1000
1600606/500
1600607/100
1600607/1000
1600607/500
1600609/100
1600609/1000
1600609/500
1600610/100
1600610/1000
1600610/500
1600611/50
1600611/1000
1600611/500
1600612/50
1600612/1000
1600612/500
1600613/1000
1600613/500
1600614/1000
1600614/500
1600615/1000
1600615/500
1600616/1000
1600616/500
1600620/50
1600620/1000
1600620/500
1600621/50
1600621/1000
1600621/500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number of Cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Protection conductor Nominal cross section concentric conductor Core identification

152.59 €

1 Disponible 98 jours 10100419None 2.5Colour

1,525.75 €

1 Disponible 98 jours 101000419None 2.5Colour

762.88 €

1 Disponible 98 jours 10500419None 2.5Colour

213.13 €

1 Disponible 98 jours 10100619.8None 2.5Colour

2,131.30 €

1 Disponible 98 jours 101000619.8None 2.5Colour

1,065.65 €

1 Disponible 98 jours 10500619.8None 6Colour

335.50 €

1 Disponible 98 jours 1010010111.9None 2.5Colour

3,355.05 €

1 Disponible 98 jours 10100010111.9None 2.5Colour

1,677.54 €

1 Disponible 98 jours 1050010111.9None 6Colour

356.40 €

1 Disponible 60 jours 105025115.8None 10Colour

7,127.91 €

1 Disponible 98 jours 10100025115.8None 6Colour

3,563.94 €

1 Disponible 98 jours 1050025115.8None 10Colour

195.46 €

1 Disponible 67 jours 101001.5311.9Included10Colour

1,954.43 €

1 Disponible 5 jours 1010001.5311.9Included50Colour

977.21 €

1 Disponible 5 jours 105001.5311.9Included50Colour

288.81 €

1 Disponible 98 jours 101002.5314Included70Colour

2,888.00 €

1 Disponible 98 jours 1010002.5314Included70Colour

1,444.00 €

1 Disponible 98 jours 105002.5314Included50Colour

246.63 €

1 Disponible 60 jours 101001.5413.1Included50Colour

2,466.30 €

1 Disponible 60 jours 1010001.5413.1Included50Colour

1,233.15 €

1 Disponible 60 jours 105001.5413.1Included10Colour

374.54 €

1 Disponible 67 jours 101002.5415.5Included10Colour

3,745.39 €

1 Disponible 98 jours 1010002.5415.5Included10Colour

1,872.70 €

1 Disponible 8 jours 105002.5415.5Included16Colour

258.31 €

1 Disponible 67 jours 10504417.9Included25Colour

5,166.04 €

1 Disponible 98 jours 1010004417.9Included25Colour

2,583.01 €

1 Disponible 5 jours 105004417.9Included25Colour

392.43 €

1 Disponible 98 jours 10506420Included35Colour

7,848.53 €

1 Disponible 98 jours 1010006420Included35Colour

3,924.27 €

1 Disponible 5 jours 105006420Included95Colour

12,602.57 €

1 Disponible 98 jours 10100010426.5Included95Colour

6,301.28 €

1 Disponible 8 jours 1050010426.5Included70Colour

17,581.26 €

1 Disponible 98 jours 10100016430.1Included70Colour

8,790.64 €

1 Disponible 98 jours 1050016430.1Included10Colour

27,726.06 €

1 Disponible 98 jours 10100025436.6Included16Colour

13,863.04 €

1 Disponible 98 jours 1050025436.6Included16Colour

38,596.63 €

1 Disponible 98 jours 10100035441.4Included16Colour

19,298.32 €

1 Disponible 98 jours 1050035441.4Included16Colour

295.85 €

1 Disponible 5 jours 10501.5718.7Included25Numbers

5,916.89 €

1 Disponible 98 jours 1010001.5718.7Included16Numbers

2,958.45 €

1 Disponible 98 jours 105001.5718.7Included25Numbers

446.63 €

1 Disponible 5 jours 10502.5721.8Included35Numbers

8,932.56 €

1 Disponible 98 jours 1010002.5721.8Included25Numbers

4,466.29 €

1 Disponible 98 jours 105002.5721.8Included35Numbers

Loading...

  1. 1

Informations de base

Colour outer sheath Noir Nominal voltage UO 450 Nominal voltage U 750
Operating temperature, fix 60 Operating temperature, flexible 60 Conductor category Class 5 = flexible
Conductor material Cu, bare Core insulation Other Flame retardant In accordance with EN 6033212
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False Low smoke (acc. EN 61034-2) False Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) True
Screen False

Assistance technique