Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protection conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.02 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 1,5 | 1 | 7,1 | None | ||
465.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1,5 | 1 | 7,1 | None | ||
125.35 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 2,5 | 1 | 7,9 | None | ||
626.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 2,5 | 1 | 7,9 | None | ||
159.69 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 4 | 1 | 9 | None | ||
798.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 4 | 1 | 9 | None | ||
217.18 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 6 | 1 | 9,8 | None | ||
1,085.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 6 | 1 | 9,8 | None | ||
342.14 € | 1 | Disponible | 39 jours | 10 | 100 | 10 | 1 | 11,9 | None | ||
1,710.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 10 | 1 | 11,9 | None | ||
479.83 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 16 | 1 | 13,4 | None | ||
2,399.18 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 16 | 1 | 13,4 | None | ||
3,503.61 € | 1 | Disponible | 39 jours | 10 | 500 | 25 | 1 | 15,8 | None | ||
4,956.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 35 | 1 | 17,9 | None | ||
7,077.57 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 50 | 1 | 20,6 | None | ||
9,180.05 € | 1 | Disponible | 39 jours | 10 | 500 | 70 | 1 | 23,3 | None | ||
12,193.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 95 | 1 | 26 | None | ||
14,849.11 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 120 | 1 | 28,6 | None | ||
18,806.01 € | 1 | Disponible | 39 jours | 10 | 500 | 150 | 1 | 31,4 | None | ||
22,752.86 € | 1 | Disponible | 39 jours | 10 | 500 | 185 | 1 | 34,4 | None | ||
29,131.55 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 240 | 1 | 38,3 | None | ||
37,366.04 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 300 | 1 | 38,7 | None | ||
49,376.14 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 400 | 1 | 40 | None | ||
69,036.93 € | 1 | Disponible | 51 jours | 10 | 500 | 500 | 1 | 43 | None | ||
180.01 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 1,5 | 2 | 11 | None | ||
900.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1,5 | 2 | 11 | None | ||
278.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 2,5 | 2 | 13,1 | None | ||
1,390.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 2,5 | 2 | 13,1 | None | ||
419.53 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 4 | 2 | 15,1 | None | ||
2,097.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 4 | 2 | 15,1 | None | ||
2,484.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 6 | 2 | 16,8 | None | ||
4,487.74 € | 1 | Disponible | 39 jours | 10 | 500 | 10 | 2 | 22,6 | None | ||
163.60 € | 1 | Disponible | 39 jours | 10 | 100 | 1 | 3 | 10,7 | Included | ||
817.99 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 1 | 3 | 10,7 | Included | ||
188.89 € | 1 | Disponible | 39 jours | 10 | 100 | 1,5 | 3 | 11,9 | Included | ||
944.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1,5 | 3 | 11,9 | Included | ||
289.86 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 2,5 | 3 | 14 | Included | ||
1,449.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 2,5 | 3 | 14 | Included | ||
2,362.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 4 | 3 | 16,2 | Included | ||
3,612.45 € | 1 | Disponible | 39 jours | 10 | 500 | 6 | 3 | 18 | Included | ||
6,115.23 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 500 | 10 | 3 | 24,2 | Included | ||
8,952.53 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 500 | 16 | 3 | 27,6 | Included | ||
12,935.74 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 500 | 25 | 3 | 33 | Included | ||
16,187.91 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 500 | 35 | 3 | 37,1 | Included | ||
23,048.26 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 500 | 50 | 3 | 42,9 | Included | ||
244.24 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 1 | 4 | 11,9 | Included | ||
1,221.15 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 1 | 4 | 11,9 | Included | ||
244.24 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 100 | 1 | 4 | 11,9 | None | ||
1,221.15 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 500 | 1 | 4 | 11,9 | None | ||
254.25 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 1,5 | 4 | 13,1 | Included | ||
1,271.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 1,5 | 4 | 13,1 | Included | ||
254.25 € | 1 | Disponible | 39 jours | 10 | 100 | 1,5 | 4 | 13,1 | None | ||
1,271.27 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 1,5 | 4 | 13,1 | None | ||
379.26 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 2,5 | 4 | 15,5 | Included | ||
1,896.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 2,5 | 4 | 15,5 | Included | ||
379.26 € | 1 | Disponible | 39 jours | 10 | 100 | 2,5 | 4 | 15,5 | None | ||
1,896.25 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 500 | 2,5 | 4 | 15,5 | None | ||
2,746.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 4 | 4 | 17,9 | Included | ||
3,778.14 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 6 | 4 | 20 | Included | ||
6,479.40 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 500 | 10 | 4 | 26,5 | Included |
Loading...
Colour outer sheath | Noir | Nominal voltage UO | 450 | Nominal voltage U | 750 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 90 | Operating temperature, flexible | 90 | Conductor category | Class 5 = flexible |
Conductor material | Cu, tinned | Core identification | Colour | Core insulation | Other |
Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True | Low smoke (acc. EN 61034-2) | True |
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True | Screen | False |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protection conductor
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles