H07ZZ-F

H07ZZ-F

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
H07ZZ-F, HAR, câble de raccordement et de commande, caoutchouc, 450/750V, sans halogène, ignifuge conforme tests incendie IEC 60332-3-24/EN 50266-2-4, faible densité de fumée LS0H EN 61034-2
Machines, appareils
sans halogène : événementiel, lieux à forte concentration de personnes et/ou de biens de valeur
Sans halogène

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1600810/100
1600810/1000
1600810/500
1600811/100
1600811/1000
1600811/500
1600812/100
1600812/1000
1600812/500
1600815/50
1600815/1000
1600815/500
1600816/1000
1600816/500
1600820/100
1600820/1000
1600820/500
1600821/100
1600821/1000
1600821/500
1600822/50
1600822/1000
1600822/500
1600823/50
1600823/1000
1600823/500
1600825/1000
1600825/500
1600836/50
1600836/1000
1600836/500
1600837/50
1600837/1000
1600837/500
1600841/50
1600841/1000
1600841/500
1600842/50
1600842/1000
1600842/500
1600844/1000
1600844/500
1600845/1000
1600845/500
1600847/1000
1600847/500
1600849/1000
1600849/500
1600851/1000
1600851/500
1600852/1000
1600852/500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number of Cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Nominal cross section concentric conductor Core identification

267.70 €

1 Disponible 5 jours 101001.5311.935Colour

2,677.02 €

1 Disponible 5 jours 1010001.5311.950Colour

1,338.52 €

1 Disponible 5 jours 105001.5311.950Colour

396.45 €

1 Disponible 5 jours 101001.5413.170Colour

3,964.53 €

1 Disponible 5 jours 1010001.5413.170Colour

1,982.27 €

1 Disponible 5 jours 105001.5413.170Colour

463.31 €

1 Disponible 98 jours 101001.5514.470Colour

4,633.03 €

1 Disponible 5 jours 1010001.5514.470Colour

2,316.52 €

1 Disponible 5 jours 105001.5514.470Colour

670.64 €

1 Disponible 60 jours 10501.51421.3-Numbers

13,412.77 €

1 Disponible 98 jours 1010001.51421.370Numbers

6,706.37 €

1 Disponible 98 jours 105001.51421.3-Numbers

16,087.29 €

1 Disponible 98 jours 1010001.51826.3-Numbers

8,043.65 €

1 Disponible 98 jours 105001.51826.3-Numbers

399.39 €

1 Disponible 10 jours 101002.5314-Colour

3,993.87 €

1 Disponible 98 jours 1010002.5314-Colour

1,996.93 €

1 Disponible 98 jours 105002.5314-Colour

499.39 €

1 Disponible 5 jours 101002.5415.5-Colour

4,993.82 €

1 Disponible 5 jours 1010002.5415.5-Colour

2,496.92 €

1 Disponible 8 jours 105002.5415.5-Colour

309.89 €

1 Disponible 5 jours 10502.5517-Colour

6,197.61 €

1 Disponible 5 jours 1010002.5517-Colour

3,098.79 €

1 Disponible 8 jours 105002.5517-Colour

551.47 €

1 Disponible 98 jours 10502.5721.8-Numbers

11,029.20 €

1 Disponible 98 jours 1010002.5721.8-Numbers

5,514.60 €

1 Disponible 98 jours 105002.5721.8-Numbers

18,079.88 €

1 Disponible 98 jours 1010002.51425-Numbers

9,039.95 €

1 Disponible 98 jours 105002.51425-Numbers

350.13 €

1 Disponible 60 jours 10504417.9-Colour

7,002.19 €

1 Disponible 98 jours 1010004417.9-Colour

3,501.09 €

1 Disponible 98 jours 105004417.9-Colour

445.96 €

1 Disponible 60 jours 10504519.92,5Colour

8,918.98 €

1 Disponible 98 jours 1010004519.92,5Colour

4,459.49 €

1 Disponible 98 jours 105004519.94Colour

530.85 €

1 Disponible 98 jours 105064204Colour

10,616.95 €

1 Disponible 98 jours 10100064204Colour

5,308.47 €

1 Disponible 98 jours 1050064204Colour

620.47 €

1 Disponible 60 jours 10506522.26Colour

12,409.63 €

1 Disponible 98 jours 1010006522.26Colour

6,204.81 €

1 Disponible 60 jours 105006522.26Colour

17,606.14 €

1 Disponible 98 jours 10100010426.5-Colour

8,803.07 €

1 Disponible 98 jours 1050010426.5-Colour

19,999.79 €

1 Disponible 98 jours 10100010529.1-Colour

9,999.91 €

1 Disponible 98 jours 1050010529.1-Colour

27,293.06 €

1 Disponible 98 jours 10100016430.1-Colour

13,646.54 €

1 Disponible 98 jours 1050016430.1-Colour

38,955.73 €

1 Disponible 98 jours 10100025436.6-Colour

19,477.87 €

1 Disponible 98 jours 1050025436.6-Colour

51,951.70 €

1 Disponible 98 jours 10100035441.1-Colour

25,975.85 €

1 Disponible 98 jours 1050035441.1-Colour

68,951.81 €

1 Disponible 98 jours 10100050447.5-Colour

34,475.89 €

1 Disponible 98 jours 1050050447.5-Colour

Loading...

  1. 1

Informations de base

Colour outer sheath Noir Protection conductor Included Nominal voltage UO 450
Nominal voltage U 750 Operating temperature, fix 70 Operating temperature, flexible 70
Conductor category Class 5 = flexible Conductor material Cu, bare Core insulation Other
Flame retardant In accordance with EN 60332324 Halogen free (acc. EN 50267-2-2) True Low smoke (acc. EN 61034-2) True
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) False Screen False

Assistance technique