HITRONIC® FIRE

HITRONIC® FIRE

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
HITRONIC® FIRE - A/J-DQ(ZN)BH(SR)H - câble de sécurité avec tube central lâche, gaine intérieure et extérieure, bande en acier ondulé, avec fibres monomodes ou multimodes
Resistant au feu pour, au moins, 180 minutes durant l'incendie
* Câble testé
pour supporter une utilisation de 180 min

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27560104/2000
27560108/2000
27560112/2000
27560124/2000
27560204/2000
27560208/2000
27560212/2000
27560224/2000
27560304/2000
27560308/2000
27560312/2000
27560324/2000
27560904/2000
27560908/2000
27560912/2000
27560924/2000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSOuter diameter approx. Number of fibres Number of fibres per tube Fibre category Fibre type

6,255.67 €

1 Disponible 50 jours 109,644OM1Multi mode 62.5/125

7,693.00 €

1 Disponible 50 jours 109,688OM1Multi mode 62.5/125

9,043.67 €

1 Disponible 50 jours 109,61212OM1Multi mode 62.5/125

15,724.67 €

1 Disponible 98 jours 1012,62424OM1Multi mode 62.5/125

6,893.67 €

1 Disponible 51 jours 109,644OM2Multi mode 50/125

6,893.67 €

1 Disponible 25 jours 109,688OM2Multi mode 50/125

8,863.33 €

1 Disponible 51 jours 109,61212OM2Multi mode 50/125

10,346.00 €

1 Disponible 51 jours 1012,62424OM2Multi mode 50/125

8,534.33 €

1 Disponible 45 jours 109,644OM3Multi mode 50/125

8,534.33 €

1 Disponible 98 jours 109,688OM3Multi mode 50/125

11,660.33 €

1 Disponible 51 jours 109,61212OM3Multi mode 50/125

14,281.33 €

1 Disponible 50 jours 1012,62424OM3Multi mode 50/125

5,830.67 €

1 Disponible 50 jours 109,644OS2Single mode

5,830.67 €

1 Disponible 50 jours 109,688OS2Single mode

7,220.00 €

1 Disponible 51 jours 109,61212OS2Single mode

8,209.00 €

1 Disponible 51 jours 1012,62424OS2Single mode

Loading...

  1. 1

Informations de base

Length(m) 2000 Colour outer sheath Black Flame retardant In accordance with EN 60332-1-2
Armouring True Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) False Material outer sheath Other
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) True Low smoke (acc. EN 61034-2) True Longitudinal water blocking True
Radial water blocking True Strain relief True Type of tube Central tube
Cable metal free False Blow in False With rodent protection True

Assistance technique