HITRONIC® HDH Mini-Breakout Cable

HITRONIC® HDH Mini-Breakout Cable

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Câble pour l'intérieur pour pose fixe dans des plinthes pour câbles jusqu'à 12 fibres monomodes ou multimodes ; J-V(ZN)HH
BauPVO : Sélectionnez le numéro de l'élément sur www.lappkabel.de/cpr
Mini-câble coupe-circuit/de distribution pour une confection directe du connecteur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
26010102/1000
26010102/500
26010104/1000
26010104/500
26010108/1000
26010108/500
26010112/1000
26010112/500
26010202/1000
26010202/500
26010204/1000
26010204/500
26010208/1000
26010208/500
26010212/1000
26010212/500
26010302/1000
26010302/500
26010304/1000
26010304/500
26010308/1000
26010308/500
26010312/1000
26010312/500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)
Outer diameter approx. Number of fibres Number of fibres per tube Fibre category Colour outer sheath Fibre type

1,166.50 €

1 Disponible 98 jours 101000622OM1OrangeMulti mode 62.5/125

583.25 €

1 Disponible 98 jours 10500622OM1OrangeMulti mode 62.5/125

1,166.50 €

1 Disponible 56 jours 1010006,344OM1OrangeMulti mode 62.5/125

583.25 €

1 Disponible 56 jours 105006,344OM1OrangeMulti mode 62.5/125

2,191.00 €

1 Disponible 98 jours 1010007,588OM1OrangeMulti mode 62.5/125

1,095.50 €

1 Disponible 98 jours 105007,588OM1OrangeMulti mode 62.5/125

3,109.50 €

1 Disponible 98 jours 1010008,31212OM1OrangeMulti mode 62.5/125

1,554.75 €

1 Disponible 98 jours 105008,31212OM1OrangeMulti mode 62.5/125

951.17 €

1 Disponible 56 jours 101000622OM2OrangeMulti mode 50/125

475.58 €

1 Disponible 56 jours 10500622OM2OrangeMulti mode 50/125

951.17 €

1 Disponible 56 jours 1010006,344OM2OrangeMulti mode 50/125

475.58 €

1 Disponible 56 jours 105006,344OM2OrangeMulti mode 50/125

1,819.50 €

1 Disponible 98 jours 1010007,588OM2OrangeMulti mode 50/125

909.75 €

1 Disponible 98 jours 105007,588OM2OrangeMulti mode 50/125

2,459.50 €

1 Disponible 98 jours 1010008,31212OM2OrangeMulti mode 50/125

1,229.75 €

1 Disponible 98 jours 105008,31212OM2OrangeMulti mode 50/125

1,755.33 €

1 Disponible 98 jours 101000622OM3TurquoiseMulti mode 50/125

877.67 €

1 Disponible 98 jours 10500622OM3TurquoiseMulti mode 50/125

1,755.33 €

1 Disponible 7 jours 1010006,344OM3TurquoiseMulti mode 50/125

877.67 €

1 Disponible 56 jours 105006,344OM3TurquoiseMulti mode 50/125

2,610.50 €

1 Disponible 56 jours 1010007,588OM3TurquoiseMulti mode 50/125

1,305.25 €

1 Disponible 56 jours 105007,588OM3TurquoiseMulti mode 50/125

3,467.00 €

1 Disponible 56 jours 1010008,31212OM3TurquoiseMulti mode 50/125

1,733.50 €

1 Disponible 56 jours 105008,31212OM3TurquoiseMulti mode 50/125

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Inside Flame retardant In accordance with EN 60332-1-2 Armouring False
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) False Material outer sheath Other Halogen free (acc. EN 50267-2-2) True
Low smoke (acc. EN 61034-2) True Longitudinal water blocking False Radial water blocking True
Strain relief True Type of tube Tight Cable metal free True
Blow in False With rodent protection False

Assistance technique