Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
26640924/3200 |
26640948/2100 |
26640996/2100 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Outer diameter approx. | Number of fibres | Number of fibres per tube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,338.13 € | 1 | Disponible | 52 jours | 10 | 3200 | 9,7 | 24 | 24 | ||
6,847.05 € | 1 | Disponible | 52 jours | 10 | 2100 | 10,9 | 48 | 48 | ||
11,033.05 € | 1 | Disponible | 52 jours | 10 | 2100 | 12,4 | 96 | 96 |
Loading...
Application | Outside | Fibre category | OS2 | Colour outer sheath | Black |
---|---|---|---|---|---|
Flame retardant | No | Fibre type | Single mode | Armouring | False |
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False | Material outer sheath | PE | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Longitudinal water blocking | False | Radial water blocking | True |
Strain relief | True | Type of tube | Stranded loose tube | Cable metal free | True |
Blow in | False | With rodent protection | False |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Outer diameter approx.
Number of fibres
Number of fibres per tube
Propriétés optionnelles