HITRONIC® PCF SIMPLEX Cable

HITRONIC® PCF SIMPLEX Cable

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Câble HITRONIC® PCF SIMPLEX pour différentes applications, diamètre du câble secondaire 2,9 mm, couleur de câble noire ; A-V(ZN)11Y

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
28600701/1000
28600701/500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)

3,607.50 €

1 Disponible 52 jours 101000

1,803.75 €

1 Disponible 52 jours 10500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Outside Outer diameter approx. 2,9 Number of fibres 1
Number of fibres per tube 1 Fibre category OP2 Colour outer sheath Black
Flame retardant No Fibre type Multi mode 200/300 Armouring False
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) True Material outer sheath PUR (Polyurethane) Halogen free (acc. EN 50267-2-2) True
Low smoke (acc. EN 61034-2) False Longitudinal water blocking False Radial water blocking True
Strain relief True Type of tube Tight Cable metal free True
Blow in False With rodent protection False

Assistance technique