HITRONIC® TORSION

HITRONIC® TORSION

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Câbles en fibre optique pour applications éoliennes avec mouvement et torsion définis, disponibles en 2, 4, 8 ou 12 éléments secondaires de câble avec fibres monomodes ou multimodes
Résistant à la torsion et très flexible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
26310102/1000
26310104/3150
26310108/3150
26310112/3150
26310202/1000
26310204/1000
26310208/1000
26310212/1000
26310302/3150
26310304/3150
26310308/3150
26310312/3150
26310904/1000
26310908/3150
26310912/3150
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)
Outer diameter approx. Number of fibres Number of fibres per tube Fibre category Fibre type

3,680.17 €

1 Disponible 65 jours 1010008,422OM1Multi mode 62.5/125

13,690.43 €

1 Disponible 98 jours 1031508,444OM1Multi mode 62.5/125
-

25,047.23 €

1 Disponible 98 jours 10315011,688OM1Multi mode 62.5/125

33,419.93 €

1 Disponible 98 jours 10315014,71212OM1Multi mode 62.5/125

3,238.50 €

1 Disponible 5 jours 1010008,422OM2Multi mode 50/125

3,807.50 €

1 Disponible 46 jours 1010008,444OM2Multi mode 50/125

7,153.17 €

1 Disponible 98 jours 10100011,688OM2Multi mode 50/125

9,146.83 €

1 Disponible 60 jours 10100014,71212OM2Multi mode 50/125

11,865.00 €

1 Disponible 98 jours 1031508,422OM3Multi mode 50/125

14,259.00 €

1 Disponible 98 jours 1031508,444OM3Multi mode 50/125

27,084.75 €

1 Disponible 98 jours 10315011,688OM3Multi mode 50/125

35,470.05 €

1 Disponible 98 jours 10315014,71212OM3Multi mode 50/125

3,914.50 €

1 Disponible 65 jours 1010008,444OS2Single mode

23,305.28 €

1 Disponible 98 jours 10315011,688OS2Single mode

29,596.88 €

1 Disponible 65 jours 10315014,71212OS2Single mode

Loading...

  1. 1

Informations de base

Colour outer sheath Black Flame retardant No Armouring False
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) True Material outer sheath PUR (Polyurethane) Halogen free (acc. EN 50267-2-2) True
Low smoke (acc. EN 61034-2) False Longitudinal water blocking False Radial water blocking True
Strain relief True Type of tube Tight Cable metal free True
Blow in False With rodent protection False

Assistance technique