HOTY heat-shrink tube

HOTY heat-shrink tube

Gaine thermorétractable HOTY - Gaine en PVC avec de bonnes performances de protection et d'isolation des câbles pour son prix, ignifuge, le design noir résiste aux UV, indice de rétractation : 2:1.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
61716700
61716720
61716740
61716760
61716780
61716800
61716820
61716840
61716860
61716880
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Inner diameter before heat-shrink
(mm)
Wall thickness after shrinking
(mm)
Length
(mm)
Inner diameter after heat-shrink

21.17 €

5 jours 2,50,451001,2

24.25 €

5 jours 40,51002

27.08 €

5 jours 60,51003

31.26 €

8 jours 70,51004

69.17 €

5 jours 110,61006

88.98 €

5 jours 140,61008

98.34 €

5 jours 170,810010

122.71 €

5 jours 20110013

83.75 €

5 jours 2515016

109.60 €

5 jours 3115020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shrinking ratio 2:1 Material PVC (Polyvinyl Chloride) Colour Black
Halogen free False Model Medium-walled Operation temperature 120
With inner glue False

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique