JE-LiYCY...BD

JE-LiYCY...BD

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
JE-LiYCY...BD - câble d'installation pour électronique industrielle, VDE 0815, conducteur à 7 brins, dispositif de regroupement, blindé, PVC
Câble de transmission de données pour électronique industrielle
Selon DIN VDE 0815

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0034200/100
0034200/1000
0034200/500
0034201/100
0034201/1000
0034201/500
0034202/100
0034202/1000
0034202/500
0034203/1000
0034203/500
0034204/1000
0034204/500
0034208/1000
0034208/500
0034210/1000
0034210/500
0034212/1000
0034212/500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)
Number of cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Number of stranding elements Stranding element

187.57 €

1 Disponible 5 jours 1010047.51Quad

1,875.72 €

1 Disponible 5 jours 10100047.51Quad

937.87 €

1 Disponible 5 jours 1050047.51Quad

292.91 €

1 Disponible 5 jours 101008104Pairs

2,929.24 €

1 Disponible 25 jours 1010008104Pairs

1,464.62 €

1 Disponible 5 jours 105008104Pairs

493.19 €

1 Disponible 5 jours 1010016138Pairs

4,932.06 €

1 Disponible 25 jours 10100016138Pairs

2,466.03 €

1 Disponible 5 jours 1050016138Pairs

8,837.81 €

1 Disponible 38 jours 101000321716Pairs

4,418.90 €

1 Disponible 8 jours 10500321716Pairs

13,111.45 €

1 Disponible 60 jours 1010004820.524Pairs

6,555.71 €

1 Disponible 5 jours 105004820.524Pairs

6,988.79 €

1 Disponible 85 jours 1010002415.512Pairs

3,494.39 €

1 Disponible 5 jours 105002415.512Pairs

10,313.67 €

1 Disponible 82 jours 1010004018.520Pairs

5,156.84 €

1 Disponible 5 jours 105004018.520Pairs

15,599.64 €

1 Disponible 74 jours 1010006422.532Pairs

7,799.81 €

1 Disponible 5 jours 105006422.532Pairs

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material outer sheath PVC Operating temperature, fix 70 Operating temperature, flexible 50
Conductor category Class 2 = stranded Core identification Colour + rings Core insulation PVC
Flame retardant In accordance with EN 6033212 Screen over stranding Braiding Screen over stranding element None
Stranding Bundle Halogen free (acc. EN 5026722) False Low smoke (acc. EN 610342) False

Assistance technique