JE-LiYCY...BD EB

JE-LiYCY...BD EB

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
JE-LiYCY...BD - câble d'installation pour électronique industrielle, VDE 0815, paires, blindé, câblage Maxi TERMI-POINT®, bleu, circuits à sécurité intrinsèque
Câble de transmission de données pour électronique industrielle
Version bleue : la classe de protection -i- est demandée partout où il existe un risque d'explosion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0034220/100
0034220/1000
0034220/500
0034221/100
0034221/1000
0034221/500
0034222/100
0034222/1000
0034222/500
0034223/1000
0034223/500
0034224/1000
0034224/500
0034225/1000
0034225/500
0034226/1000
0034226/500
0034227/1000
0034227/500
0034228/1000
0034228/500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)
Number of cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Material outer sheath Number of stranding elements Operating temperature, fix Operating temperature, flexible Conductor category Core identification Core insulation Flame retardant Screen over stranding Screen over stranding element Stranding Stranding element Halogen free (acc. EN 5026722) Low smoke (acc. EN 610342)

233.80 €

1 Disponible 5 jours 1010047.5PVC17050Class 2 = strandedColour + ringsPVCIn accordance with EN 6033212BraidingNoneBundleQuadFalseFalse

2,338.06 €

1 Disponible 8 jours 10100047.5PVC17050Class 2 = strandedColour + ringsPVCIn accordance with EN 6033212BraidingNoneBundleQuadFalseFalse

1,169.04 €

1 Disponible 5 jours 1050047.5PVC17050Class 2 = strandedColour + ringsPVCIn accordance with EN 6033212BraidingNoneBundleQuadFalseFalse

445.73 €

1 Disponible 8 jours 10100810PVC47050Class 2 = strandedColour + ringsPVCIn accordance with EN 6033212BraidingNoneBundlePairsFalseFalse

4,457.41 €

1 Disponible 8 jours 101000810PVC47050Class 2 = strandedColour + ringsPVCIn accordance with EN 6033212BraidingNoneBundlePairsFalseFalse

2,228.70 €

1 Disponible 8 jours 10500810PVC47050Class 2 = strandedColour + ringsPVCIn accordance with EN 6033212BraidingNoneBundlePairsFalseFalse

661.26 €

1 Disponible 5 jours 101001613PVC87050Class 2 = strandedColour + ringsPVCIn accordance with EN 6033212BraidingNoneBundlePairsFalseFalse

6,612.73 €

1 Disponible 95 jours 1010001613PVC87050Class 2 = strandedColour + ringsPVCIn accordance with EN 6033212BraidingNoneBundlePairsFalseFalse

3,306.37 €

1 Disponible 8 jours 105001613PVC87050Class 2 = strandedColour + ringsPVCIn accordance with EN 6033212BraidingNoneBundlePairsFalseFalse

8,946.76 €

1 Disponible 35 jours 1010002415.5PVC127050Class 2 = strandedColour + ringsPVCIn accordance with EN 6033212BraidingNoneBundlePairsFalseFalse

4,473.38 €

1 Disponible 8 jours 105002415.5PVC127050Class 2 = strandedColour + ringsPVCIn accordance with EN 6033212BraidingNoneBundlePairsFalseFalse

10,979.81 €

1 Disponible 39 jours 1010003217PVC167050Class 2 = strandedColour + ringsPVCIn accordance with EN 6033212BraidingNoneBundlePairsFalseFalse

5,489.90 €

1 Disponible 8 jours 105003217PVC167050Class 2 = strandedColour + ringsPVCIn accordance with EN 6033212BraidingNoneBundlePairsFalseFalse

12,826.00 €

1 Disponible 58 jours 1010004018.5PVC207050Class 2 = strandedColour + ringsPVCIn accordance with EN 6033212BraidingNoneBundlePairsFalseFalse

6,413.01 €

1 Disponible 67 jours 105004018.5PVC207050Class 2 = strandedColour + ringsPVCIn accordance with EN 6033212BraidingNoneBundlePairsFalseFalse

15,253.95 €

1 Disponible 58 jours 1010004820.5PVC247050Class 2 = strandedColour + ringsPVCIn accordance with EN 6033212BraidingNoneBundlePairsFalseFalse

7,626.96 €

1 Disponible 5 jours 105004820.5PVC247050Class 2 = strandedColour + ringsPVCIn accordance with EN 6033212BraidingNoneBundlePairsFalseFalse

18,956.30 €

1 Disponible 85 jours 1010006422.5PVC327050Class 2 = strandedColour + ringsPVCIn accordance with EN 6033212BraidingNoneBundlePairsFalseFalse

9,478.14 €

1 Disponible 5 jours 105006422.5PVC327050Class 2 = strandedColour + ringsPVCIn accordance with EN 6033212BraidingNoneBundlePairsFalseFalse

22,326.16 €

1 Disponible 60 jours 101000----------------

11,163.09 €

1 Disponible 60 jours 10500----------------

Loading...

  1. 1

Assistance technique