Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0034120/100 |
0034120/1000 |
0034120/500 |
0034121/100 |
0034121/1000 |
0034121/500 |
0034122/100 |
0034122/1000 |
0034122/500 |
0034123/100 |
0034123/1000 |
0034123/500 |
0034125/1000 |
0034125/500 |
0034126/1000 |
0034126/500 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Material outer sheath | Diameter conductor | Number of stranding elements | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Conductor category | Core identification | Core insulation | Flame retardant | Screen over stranding | Screen over stranding element | Stranding | Stranding element | Halogen free (acc. EN 5026722) | Low smoke (acc. EN 610342) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 4 | 6 | PVC | 0.8 | 1 | 70 | 50 | Class 1 = solid | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | Foil | None | Bundle | Quad | False | False | ||
987.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 4 | 6 | PVC | 0.8 | 1 | 70 | 50 | Class 1 = solid | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | Foil | None | Bundle | Quad | False | False | ||
493.96 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 4 | 6 | PVC | 0.8 | 1 | 70 | 50 | Class 1 = solid | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | Foil | None | Bundle | Quad | False | False | ||
190.59 € | 1 | Disponible | 39 jours | 10 | 100 | 8 | 8.5 | PVC | 0.8 | 4 | 70 | 50 | Class 1 = solid | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | Foil | None | Bundle | Pairs | False | False | ||
1,905.76 € | 1 | Disponible | 39 jours | 10 | 1000 | 8 | 8.5 | PVC | 0.8 | 4 | 70 | 50 | Class 1 = solid | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | Foil | None | Bundle | Pairs | False | False | ||
952.88 € | 1 | Disponible | 39 jours | 10 | 500 | 8 | 8.5 | PVC | 0.8 | 4 | 70 | 50 | Class 1 = solid | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | Foil | None | Bundle | Pairs | False | False | ||
330.54 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 100 | 16 | 11 | PVC | 0.8 | 8 | 70 | 50 | Class 1 = solid | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | Foil | None | Bundle | Pairs | False | False | ||
3,305.37 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | 16 | 11 | PVC | 0.8 | 8 | 70 | 50 | Class 1 = solid | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | Foil | None | Bundle | Pairs | False | False | ||
1,652.69 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 16 | 11 | PVC | 0.8 | 8 | 70 | 50 | Class 1 = solid | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | Foil | None | Bundle | Pairs | False | False | ||
458.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 24 | 13 | PVC | 0.8 | 12 | 70 | 50 | Class 1 = solid | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | Foil | None | Bundle | Pairs | False | False | ||
4,588.40 € | 1 | Disponible | 84 jours | 10 | 1000 | 24 | 13 | PVC | 0.8 | 12 | 70 | 50 | Class 1 = solid | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | Foil | None | Bundle | Pairs | False | False | ||
2,294.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 24 | 13 | PVC | 0.8 | 12 | 70 | 50 | Class 1 = solid | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | Foil | None | Bundle | Pairs | False | False | ||
7,197.08 € | 1 | Disponible | 37 jours | 10 | 1000 | 40 | 16 | PVC | 0.8 | 20 | 70 | 50 | Class 1 = solid | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | Foil | None | Bundle | Pairs | False | False | ||
3,598.53 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 40 | 16 | PVC | 0.8 | 20 | 70 | 50 | Class 1 = solid | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | Foil | None | Bundle | Pairs | False | False | ||
9,379.13 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4,689.57 € | 1 | Disponible | 46 jours | 10 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Outer diameter approx.(mm)
Material outer sheath
Diameter conductor
Number of stranding elements
Operating temperature, fix
Operating temperature, flexible
Conductor category
Core identification
Core insulation
Flame retardant
Screen over stranding
Screen over stranding element
Stranding
Stranding element
Halogen free (acc. EN 5026722)
Low smoke (acc. EN 610342)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles